ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gうすめ液Z

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,022
税込単価
2,224

【特長】・粘着剤のはみ出し部分のふき取りに最適・トルエン、キシレンを使用してい...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 透明
  • JANコード
    4901490447046
  • トラスココード
    447-4708
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    主成分:混合溶剤
  • 特長
    合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整や、粘着剤のはみ出し部分のふき取りに最適です。トルエン、キシレンを使用していません。
  • 詳細色
    透明
  • 用途
    合成ゴム系接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。
  • 内容量
    1缶(1kg)

型番:

44704
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    製品仕様

    Gうすめ液Z イメージ

    Gうすめ液Z イメージ

    • サイズ:W133×D78×H160mm
    • 重量:1.2kg

    44704の仕様・寸法情報

    商品種類
    接着剤1液タイプ
    透明
    JANコード
    4901490447046
    トラスココード
    447-4708
    質量(g)
    1200
    材質1
    主成分:混合溶剤
    特長
    合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整や、粘着剤のはみ出し部分のふき取りに最適です。トルエン、キシレンを使用していません。
    詳細色
    透明
    用途
    合成ゴム系接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。
    内容量
    1缶(1kg)
    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    44704

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    1缶(1kg)
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,022
    ( 2,224 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粘着剤のはみ出し部分のふき取りに最適
    ・トルエン、キシレンを使用していない
    【用途】
    ・合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に
    ・接着剤を塗布した後の器具の洗浄に
    ・接着剤のはみ出し部分のふき取りに

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Gうすめ液Z の型番44704のページです。 型番44704に関する仕様情報を記載しております。
    Gうすめ液Z のレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    ゴム系接着剤希釈・洗浄など
    5
    満足度:5.0
    広い面積の接着にG10やG17などを使用する際に使っている。塗布した後の刷毛の洗浄にも便利。以前はラッカーシンナーで代用...もっと読む
    1人が参考にしています。
    G17の希釈用
    5
    満足度:5.0
    ゴムと綿ロープの接着でコニシのG17を使用しています。 そのままですと、粘度が高く、糸を引き、ダマにもなりやすいので、 ...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Gうすめ液Z
    スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤
    ボンドG2002
    速乾ボンド G17スプレー
    ボンドG350(軟質ビニル用)
    ボンド 雨どい用
    メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
    通常価格2,02215,2314,1251,8092,244438
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
    商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
    透明その他その他黄褐色透明透明
    JANコード490149044704649014904446704901490439577490149064027049014900555934901490112517
    トラスココード447-4708752-0450485-9758103-3913752-0441447-4805
    質量(g)120016500.034005501200133.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました