ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンドアロンアルフア プラスチック用

通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:2日目

【特長】・プライマー液の利用で、難接着プラスチックも接着可能・瞬間接着剤【用途】・ポリエチレン、ポリプ...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4901490321148
  • トラスココード
    447-4791
  • 質量(g)
    43
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 特長
    専用プライマーによりポリエチレン・ポリプロピレンの接着が可能です。
  • 固着時間(23℃) (秒)
    10
  • 仕様
    中粘度型
  • 詳細色
    透明
  • 内容量
    1本(2g)

型番:

BAAPS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ボンドアロンアルフア(プラスチック用) イメージ

ボンドアロンアルフア(プラスチック用) イメージ

  • 瞬間接着剤。
  • サイズ:W84×D21×H190mm
  • 重量:43g

BAAPSの仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4901490321148
トラスココード
447-4791
質量(g)
43
材質1
主成分:シアノアクリレート系
特長
専用プライマーによりポリエチレン・ポリプロピレンの接着が可能です。
固着時間(23℃)(秒)
10
仕様
中粘度型
詳細色
透明
内容量
1本(2g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAAPS

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(2g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プライマー液の利用で、難接着プラスチックも接着可能
・瞬間接着剤
【用途】
・ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタンなどの接着に
・プラスチック部品、模型・おもちゃの製作・補修などに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドアロンアルフア プラスチック用の型番BAAPSのページです。 型番BAAPSに関する仕様情報を記載しております。
ボンドアロンアルフア プラスチック用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドアロンアルフア プラスチック用
ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)
ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)
ボンド アロンアルフアはがし隊
ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)
ボンドアロンアルフアEXTRA(耐衝撃タイプ)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格6391,0311,0312641,019659
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード490149032114849014903014544901490320455490149060513249014903170114901490046553
トラスココード447-4791374-8367374-8375374-8359374-8391335-7295
質量(g)433636193621
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト