17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)

通常単価(税別)
536
税込単価
590
通常出荷日:2日目

セットのスーパー液との併用でハイスピード接着が可能。【特長】・多少のすき間や凹凸面にも使える・タレない...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4901490305339
  • トラスココード
    447-4783
  • 質量(g)
    25
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート系
  • 固着時間(23℃)
    5秒
  • 特長
    スーパー液との併用でハイスピード接着が可能です。
  • 仕様
    高粘度型
  • 用途
    小物細工 、装飾品や模型の製作・穴埋め、家具・建具のはがれ、カケ割れ補修に。
  • 内容量
    1本(4g)

型番:

BAAJ-3
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ボンドアロンアルフア(スーパーゼリー状) イメージ

ボンドアロンアルフア(スーパーゼリー状) イメージ

  • ゼリー状、タレない、しみ込まない。
  • 用途広い。
  • 充てんOK。
  • ハイスピード接着。
  • スーパー液付瞬間接着剤。
  • サイズ:W84×D20×H190mm
  • 重量:25g

BAAJ-3の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4901490305339
トラスココード
447-4783
質量(g)
25
材質1
主成分:シアノアクリレート系
固着時間(23℃)
5秒
特長
スーパー液との併用でハイスピード接着が可能です。
仕様
高粘度型
用途
小物細工 、装飾品や模型の製作・穴埋め、家具・建具のはがれ、カケ割れ補修に。
内容量
1本(4g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAAJ-3

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(4g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536
( 590 )
2日目

詳細情報

基本情報

セットのスーパー液との併用でハイスピード接着が可能。
【特長】
・多少のすき間や凹凸面にも使える
・タレないので天面・曲面にも使える
【用途】
・小物細工、装飾品や模型の製作・穴埋め、家具・建具のはがれ、カケ割れ補修に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)の型番BAAJ-3のページです。 型番BAAJ-3に関する仕様情報を記載しております。
ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の落下防止に使用しています
4
満足度:4.0
当社で放電加工した製品を次工程に送るさい、製品がばらばらになり、落下して他の生産設備を傷めないよう、落下防止に使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド アロンアルファ(スーパーゼリー状)
ボンド アロンアルフア EXTRA(ゼリー状)
ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)
ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)
ボンド アロンアルフアはがし隊
ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格5367311,0311,1162641,019
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明その他透明透明
JANコード490149030533949014900527454901490350452490149004986849014906051324901490317011
トラスココード447-4783447-4597374-8383374-5520374-8359374-8391
質量(g)252234361936
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト