17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セミオートマチック塗布機(残量警報付)用フットスイッチ

通常単価(税別)
22,258
税込単価
24,484
通常出荷日:6日目

液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機用のフットスイッチです。

型番:

97201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

97201の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
オプション
JANコード
0079340972018
トラスココード
445-2071
質量(g)
460
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
97201

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,258
( 24,484 )
6日目

詳細情報

基本情報

液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機用のフットスイッチです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミオートマチック塗布機(残量警報付)用フットスイッチの型番97201のページです。 型番97201に関する仕様情報を記載しております。
セミオートマチック塗布機(残量警報付)用フットスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミオートマチック塗布機(残量警報付)用フットスイッチ
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)
ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
トルクマーク
ロックタイト ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント
ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格22,25814,64335,0002,2045,0002,639
通常出荷日6日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤
その他オプション-----
JANコード00793409720186902545410266690254534386150102660023920079340432093-
トラスココード445-2071480-1393814-8147480-1253418-8004352-8995
質量(g)460320275557220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング