17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド 塗装コークNB(ノンブリードタイプ) 05327

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボンド 塗装コークNB(ノンブリードタイプ)

販売終了

型番

05327

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

引火性の心配が少ない水性タイプ。
【特長】
・肉やせが少なく、塗装下地に最適。
・塗装後ほとんど汚染しないノンブリードタイプ。
【用途】
・ALC、コンクリート、モルタルの塗装前の目地シーリングに。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
ホワイト
色詳細
ホワイト
JANコード
4901490053278
トラスココード
447-4643
質量(g)
540.000
材質1
主成分:水性ハイブリッドウレタン樹脂系
使用温度範囲(℃)
-20~50
特長1
肉やせが少なく、塗装下地に最適です。塗装後ほとんど汚染しないノンブリードタイプです。引火性の心配が少ない水性タイプです。
用途1
ALC、コンクリート、モルタルの塗装前の目地シーリングに。
内容量
1本(333ml)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト