17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセット

通常単価(税別)
730
税込単価
803
通常出荷日:6日目

【特長】・自動式低圧樹脂注入工法(ボンドシリンダー工法(R))用の注入器具です・ひび割れ内部にエポキシ...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • 詳細タイプ
    ボンドシリンダーセット
  • 全長 (mm)
    147
  • JANコード
    4901490052363
  • トラスココード
    447-4554
  • 質量(g)
    55.000
  • 材質1
    プラスチック樹脂
  • 特長
    自動式低圧樹脂注入工法(ボンドシリンダー工法[[(R)]])用の注入器具です。ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します。
  • 用途
    コンクリート建造物などのひび割れ注入。
  • 主成分材質
    エポキシ樹脂
  • セット内容
    注入座金、シリンダー、加圧ゴム、リング、ストッパー
  • 内容量
    1セット(注入座金・シリンダー・加圧ゴム・リング・ストッパー)

型番:

05236
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

05236の仕様・寸法情報

商品種類
コンクリート用補修剤
詳細タイプ
ボンドシリンダーセット
全長(mm)
147
JANコード
4901490052363
トラスココード
447-4554
質量(g)
55.000
材質1
プラスチック樹脂
特長
自動式低圧樹脂注入工法(ボンドシリンダー工法[[(R)]])用の注入器具です。ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します。
用途
コンクリート建造物などのひび割れ注入。
主成分材質
エポキシ樹脂
セット内容
注入座金、シリンダー、加圧ゴム、リング、ストッパー
内容量
1セット(注入座金・シリンダー・加圧ゴム・リング・ストッパー)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
05236

内容量

最小発注数量
1セット(注入座金・シリンダー・加圧ゴム・リング・ストッパー)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動式低圧樹脂注入工法(ボンドシリンダー工法(R))用の注入器具です
・ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します
・コンクリート建造物などのひび割れ注入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセットの型番05236のページです。 型番05236に関する仕様情報を記載しております。
ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセット
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー
超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205
1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE
無溶剤型エポキシ樹脂系塗り床剤
セメント用着色剤
メーカーコニシコニシコニシコニシスリーボンド家庭化学
通常価格7303,15416,5151,44548,357248 -
通常出荷日6日目6日目2日目1日目1日目3日目〜
商品種類コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤-簡易補修剤コンクリート用補修剤
詳細タイプボンドシリンダーセット-----
全長(mm)147-----
JANコード4901490052363490149004769749014900562864901490048434--
トラスココード447-4554485-9529799-7574799-7531--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト