17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 山数

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm【5個入り】

通常単価(税別)
1,4241,652
税込単価
1,5661,817
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

山数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
18
4989999268621
445-5835
2パック

5個入り

24
4989999268638
445-5843
2パック

5個入り

32
4989999268645
445-5851
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,652
( 1,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,424
( 1,566 )
1日目
1,652
( 1,817 )
4日目

詳細情報

基本情報

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
ハンドソー替刃(オールハイス)
トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P
ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃
212 プロアークハックソー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山バーコリジッド
通常価格1,424-1,7191,579 -2,58934,774 -7,300
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目
用途鉄工 / ステンレス鉄工 / ステンレス鉄工 / ステンレスステンレス / 合金鋼--
呼称寸法(mm)300250250300300-
材質バイメタルバイメタルハイス鋼ハイス鋼バイメタルバイメタルバイメタル
仕様300mm幅金工のこ250mm幅金工のこ250mm幅金工のこ300mm幅金工のこ-300mm幅金工のこ
全長(mm)313263263300313406
よく一緒に購入される商品

ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング