17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

複式上下自在型遮光グラス YW-295W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

複式上下自在型遮光グラス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YW-295W

2019年03月に販売終了となりました。

【特長】
・複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。
・JIS T8141規格品です。
【用途】
・ガス溶接、グラインダー、切削、研削作業に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
遮光メガネ
材質
ポリカーボネート
遮光度
#3
用途
ガス切断 / グラインダー / 切削研削
詳細材質
フレーム:プラスチック,レンズ:ポリカーボネート
JANコード
4984013857515
トラスココード
305-9880
質量(g)
60
特長
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。JIS T8141規格品です。
詳細用途
ガス溶接、グラインダー、切削、研削作業に。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト