17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

二眼型遮光メガネ YW-280

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

二眼型遮光メガネ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YW-280

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・レンズ径が大きく、上下ひさし、サイド付で高い遮光性を持ち、UVカットです。
・JIS T8141規格品です。
【用途】
・ガス溶接作業に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
遮光メガネ
材質
ポリカーボネート
遮光度
#3
用途
ガス切断
替レンズ
YW-280-SP
詳細材質
フレーム:プラスチック,レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート
JANコード
4984013839238
トラスココード
128-4851
質量(g)
44
特長
レンズ径が大きく、上下ひさし、サイド付で高い遮光性を持ち、UVカットです。JIS T8141規格品です。
詳細用途
ガス溶接作業に。
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト