17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

一眼型遮光メガネ(スポーティタイプ) SNW-730-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一眼型遮光メガネ(スポーティタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SNW-730-3

2018年08月に販売終了となりました。

【特長】
・レンズ角度調節機能およびニュークッションバーにより顔面にジャストフィットします。
【用途】
・ガス溶接作業に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
遮光メガネ
材質
ポリカーボネート
遮光度
#3
用途
ガス切断
詳細材質
フレーム:ポリアミド,レンズ:ポリカーボネート(PC)/曇り止めコート
JANコード
4984013892042
トラスココード
336-8050
質量(g)
44
特長
レンズ角度調節機能およびニュークッションバーにより顔面にジャストフィットします。
詳細用途
ガス溶接作業に。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト