17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

火花用衝立“フレンチ”(JIS A 1323 A種/C種合格品)

通常単価(税別)
73,69183,668特別価格
税込単価
81,06092,035特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0゚~140゚)で、工具は必要ありません。シ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
0.7
4571163734164
447-9262
12000
JIS A 1323 C種合格品 第03A0412号
1個
1.0
4571163734171
447-9271
14300
JIS A 1323 A種合格品 第03A0188号
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,69167,368
( 74,105 )
4日目
83,668
( 92,035 )
5日目

詳細情報

基本情報

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0゚~140゚)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火花用衝立“フレンチ”(JIS A 1323 A種/C種合格品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
火花用衝立“フレンチ”(JIS A 1323 A種/C種合格品)
火花用衝立“パピヨン”(JIS A 1323 A種/C種合格品)
火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)
エクラン(火花用)C種合格品
アルミ製 マジック衝立(透明防炎タイプ)
アルミ製衝立 パピヨン(透明防炎タイプ)
メーカー吉野吉野吉野吉野吉野吉野
通常価格73,691-49,974 -35,142 -64,79447,15374,331
通常出荷日4日目〜5日目4日目〜4日目11日目11日目
商品タイプ火花用衡立火花用衡立火花用衡立火花用衡立火花用衡立火花用衡立
シルバーグレーシルバーグレーシルバーグレーブルーその他その他
足形状キャスター式キャスター式キャスター式キャスター式キャスター式キャスター式
幅(mm)900x1800x2枚+18001800150060015001800
高さ(mm)1800x1枚1800x2枚1800180018001800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング