ツール用品技術窓口

確定しました

  • 適用電流(A)

    ~mm
  • 溶接電流(A)

    ~mm
  • 入力電圧(V)

  • 出力電流(A)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

溶接焼け取り機″スケーラー″(刷毛・クロス兼用タイプ)

通常単価(税別)
190,352
税込単価
209,387
通常出荷日:3日目

刷毛とクロスを切替えて使用可能です。【特長】・幅広い作業に適応、使いやすく実用的【用途】・薄板板金作業...

詳細を確認

型番:

MS-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接焼け取り機
適用電流(A)
10
溶接電流(A)
30
入力電圧(V)
単相100V/10A
出力電流(A)
30
処理機能:焼け取り
処理機能:研磨
処理機能:不動態化処理
幅(mm)
180
奥行(mm)
360
高さ(mm)
220
JANコード
4580118023758
トラスココード
452-5221
質量
8200g
特長
刷毛とクロスを切替えて使用可能です。
付属品
電解液SUS-HC(500ml)/刷毛1型(5本)/M6延長シャフト/刷毛用チューブ/弱酸性電解液 SUS-N(500ml)/AC用中性電解液 SUS-200(500ml)/スプレー中和剤(500ml)/電解液容器/No.3ステッシャー/ムクステッシャー/M5変換アダプター/Oリング(2個)/リングクロス(小20枚)/スーパーフェルト(5枚)/スーパークロス(30cm)

型番リスト

表示件数
型番
MS-150

適用電流

(A)

溶接電流

(A)

入力電圧

(V)

出力電流

(A)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

最小発注数量
10
30
単相100V/10A
30
180
360
220
4580118023758
452-5221
8200g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,352
( 209,387 )
3日目

詳細情報

基本情報

刷毛とクロスを切替えて使用可能です。【特長】
・幅広い作業に適応、使いやすく実用的
【用途】
・薄板板金作業最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接焼け取り機″スケーラー″(刷毛・クロス兼用タイプ)の型番MS-150のページです。 型番MS-150に関する仕様情報を記載しております。
溶接焼け取り機″スケーラー″(刷毛・クロス兼用タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接焼け取り機″スケーラー″(刷毛・クロス兼用タイプ)
溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-2100
溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-4200
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用ホルダー
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップ
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースコードクリップ付
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格190,352340,894681,82314,5933,00010,324 -
通常出荷日3日目4日目4日目4日目3日目4日目〜
商品タイプ溶接焼け取り機溶接焼け取り機溶接焼け取り機その他その他その他
処理機能:焼け取りありあり---
処理機能:研磨ありあり---
処理機能:不動態化処理-----
特長刷毛とクロスを切替えて使用可能です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング