17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

耐熱ジェル RZ403

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐熱ジェル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RZ403

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・バーナーの熱を遮断します
・表面に塗布することにより、溶接やロウ付などの熱による損傷、過熱および歪曲を防ぐことができます
・不燃性無害・非腐食性があります
・ロウ付・溶接時の伝熱防止

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ材
詳細タイプ
耐熱ジェル RZ-403
内容量ロウ(g)
400
JANコード
4953571019437
トラスココード
432-0816
質量(g)
500
特長
バーナーの熱を遮断します。母材の表面に塗布することにより、溶接やロウ付などの熱による損傷、過熱および歪曲を防ぐことができます。不燃性無害・非腐食性があります。
用途
ロウ付・溶接時の伝熱防止

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト