17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

二段式圧力調整期 FR-1B

二段式圧力調整期 FR-1B
通常単価(税別)
25,47729,498
税込単価
28,02532,448
通常出荷日:2日目~15日目

汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。【特長】・二段減圧構造のため二次側...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により文字盤などが異なります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

型式詳細

流体

JANコード

トラスココード

二次側圧力計圧力レンジ

(Mpa)

二次側圧力計最高使用圧力

(Mpa)

入口接続

最小発注数量
酸素
FR-1B-R-11N01-2204
酸素、窒素、アルゴン、空気
4560125829499
434-4596
0.4
0.26
W22-14(右)
1個
水素
FR-1B-R-12N01-2204-H2
水素
4560125829505
434-4600
0.4
0.26
W22-14(左)
1個
ヘリウム
FR-1B-R-13N01-2204-HE
ヘリウム
4560125829512
434-4618
0.4
0.26
W21-14(左)
1個
酸素
FR-1B-R-11N01-2205
酸素、窒素、アルゴン、空気
4560125820168
851-3252
0.6
0.4
W22-14(右)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,498
( 32,448 )
2日目
29,498
( 32,448 )
5日目
29,498
( 32,448 )
4日目
25,477
( 28,025 )
15日目

詳細情報

基本情報

汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。
【特長】
・二段減圧構造のため二次側圧力の変動が極めて小さく、ガスの安定供給が可能です。
・ガス純度99.99%のガス供給に最適です。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により文字盤などが異なります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて小さく、ガスの安定供給が可能です。
  • 高純度ガス99.99%に最適です。
  • 汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。
型式FR-1B
一次側圧力(MPa)2~15
二次側使用圧力(MPa)0.02~0.6
接ガス主要部材質本体C3604B
ダイアフラムPTFE、FPM
弁材PCTFE、EPDM
その他C3604B
質量(kg)1.9
標準流量(L/min) [標準状態]24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
最大流量(L/min) [標準状態]30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)

性能・試験情報

必要流量をご確認の上、選定してください。

流量曲線

使用方法・使用事例

使用方法

  • 圧力調整器を容器や配管に取り付ける際は、内部のゴミを除去してください。
  • 使用する際は容器をはさんで圧力調整器(圧力計)の反対側に立って操作してください。また圧力調整器の調圧ハンドルを左回転させ、充分に緩んでいることを確認し、圧力計の指針が徐々に上がるように静かに開いてください。

使用例

第一回 調整器の取り付け方

減圧弁の正しい使い方

注意・禁止事項

  • 各部にグリース、油を用いたり、油が染みた手や手袋で取り扱わないでください。
  • 容器や配管の取付ネジが変形して取り付けにくい場合は、無理に取り付けないでください。
  • 圧力調整器を他のガスに転用されると、故障や事故が発生することがありますので他の種類のガスへの転用はしないでください。

メーカー紹介

分析機用二段圧力調整器 メーカーロゴ

溶断溶接機器の製造販売から始まり、1947年にガス圧力制御機器販売メーカー「ヤマト産業株式会社」が設立しました。創業から74年を迎え、「お客様第一主義」「重点主義」「環境整備の徹底」を経営理念に掲げ、ヤマト産業株式会社に関わる全ての人たちを幸せにする企業へ邁進します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二段式圧力調整期 FR-1Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二段式圧力調整期 FR-1B
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業
圧力調整器(ヘリウム用)
活魚用圧力調整器(酸素用)
分析機用圧力調整器 NPR-1B-R-11N01-2210-F
溶接用ガス節約器
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格25,477-53,62617,906 -18,36145,39619,796 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
用途その他その他-その他--
出口接続バルブ付Rc1/4バルブ付Rc1/4Φ8ホース口Φ8ホース口バルブ付Rc1/4-
材質/本体真鍮(C3604B)真鍮真鍮真鍮-真鍮
質量(g)19001900130015001600250.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング