17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

分析機用二段圧力調整器 FR-1B

通常単価(税別)
82,470
税込単価
90,717
通常出荷日:1日目

【特長】・圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。・ガス純度99.999%です。【用途】・分析機...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

流体

JANコード

トラスココード

標準流量

(L/min)

入口接続

最小発注数量
酸素
酸素・窒素・アルゴン・空気
4560125829550
434-4758
60
W22-14(右)
1個
水素
水素
4560125829567
434-4766
120
W22-14(左)
1個
ガス
ヘリウム
4560125829574
434-4774
120
W21-14(左)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,470
( 90,717 )
1日目
82,470
( 90,717 )
1日目
82,470
( 90,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。
・ガス純度99.999%です。
【用途】
・分析機用、研究用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析機用二段圧力調整器 FR-1Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q二段減圧式圧力調整器で1次圧がMax15MPa(フルスケールは25MPa希望)、2次圧がMax0.2MPa(フルスケールは0.3MPa希望)、高純度ガス対応の窒素ガス、水素ガス用の物を紹介して欲しい。
出口M16、材質はSUS又は真鍮を希望。
A
MSR1S11TRC(窒素用、SUS製)、MSR1S12TRC(水素用、SUS製)をご紹介致します。ただし1次圧がMax15MPaですので御確認願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析機用二段圧力調整器 FR-1B
圧力調整器(ヘリウム用)
活魚用圧力調整器(酸素用)
溶接用ガス節約器“エコ・フロート”
溶接用ガス節約器
LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格82,47017,906 -18,36127,066 -19,796 -376,862
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目5日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス溶接器アクセサリー
用途その他-その他その他--
出口接続バルブ付Rc1/4Φ8ホース口Φ8ホース口M12×1.0オネジ(R)--
材質/本体ステンレス真鍮真鍮真鍮真鍮アルミ
質量(g)200013001500-250.00013000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング