17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高圧用圧力調整器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高圧用圧力調整器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YR-5061V

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。高圧充填、気密・耐圧試験検査用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
用途
その他
適用流体
水素
標準流量
140Nm3/h
出口接続
バルブ付Rc1/4
流体
窒素・空気
材質/本体
真鍮
トラスココード
434-6700
質量(g)
2100
1次側使用圧力(MPa)
2~15
2次側使用圧力(Mpa)
1~3
入口接続
W22-14(右)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト