17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高純度ガス圧力調整器 SR1HLTRC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高純度ガス圧力調整器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SR1HLTRC

2018年08月に販売終了となりました。

高純度ガスや腐食性ガスに最適です。ガス純度99.999%です。出口バルブ(Rc1/4)付です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
出口接続
バルブ付Rc1/4
材質/本体
ステンレス
トラスココード
434-5029
質量(g)
1200
1次側使用圧力(Mpa)
2~15
2次側使用圧力(Mpa)
0.1~0.6
標準流量(L/min)
150
入口接続
W22-14
特長
高純度ガスや腐食性ガスに最適です。ガス純度99.999%です。出口バルブ(Rc1/4)付です。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト