17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フィン付圧力調整器(ヨーク枠付) YR200AYO1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フィン付圧力調整器(ヨーク枠付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YR200AYO1

2018年08月に販売終了となりました。

アルミフィンで凍結を防止します。減圧時に温度降下するガスに最適です。大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
適用流体
ガス
出口接続
Φ8ホース口
流体
炭酸ガス
材質/本体
アルミ
JANコード
4560125829659
トラスココード
434-6645
質量(g)
2000
1次側使用圧力(Mpa)
1~12
2次側使用圧力(Mpa)
0.1~0.6
標準流量(L/min)
二酸化炭素 5
入口接続
ヨーク枠

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト