17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)

フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)
通常単価(税別)
36,08139,322
税込単価
39,68943,254
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・アルミフィンで凍結を防止します。・大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。・減圧時に温...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

詳細タイプ

出口接続

流体

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

1次側使用圧力

(Mpa)

2次側使用圧力

(Mpa)

標準流量

(L/min)

入口接続

最小発注数量
ガス
1F
Φ8ホース口
炭酸ガス
4560125828126
434-6611
2500
本体:真鍮
2~12
0.1~0.3
-
W22-14(右)
1個
ガス
2F
Φ8ホース口
炭酸ガス
4560125828133
434-6629
3000
本体:真鍮
2~12
0.1~0.3
-
W22-14(右)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,081
( 39,689 )
2日目
39,322
( 43,254 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフィンで凍結を防止します。
・大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
・減圧時に温度降下するガスに最適です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)
活魚用圧力調整器(酸素用)
溶接用ガス節約器
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業
二段式圧力調整期 FR-1B
LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格36,081-18,36119,796 -50,90425,477 -376,862
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目1日目〜2日目〜5日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス溶接器アクセサリー
材質/本体真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮(C3604B)アルミ
特長アルミフィンで凍結を防止します。減圧時に温度降下するガスに最適です。大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。圧力計ゴムカバー付です。車載振動に強いロックナット、出口バルブ付です。トーチを開いた瞬間の無駄なガスを節約し、従来に比べて15%節約可能です。現在使用されている機器に取付ができます。圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。-液体容器に掛けて使用できます。簡易供給装置のため移動しやすく便利です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング