17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

溶接用ガス節約器“エコ・フロート”

通常単価(税別)
27,06634,611特別価格
税込単価
29,77338,072特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接用ガス流量計付節約器です。・炭酸ガス、MAGガス用も製作可能です。【用途】・溶接用。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入口口径

JANコード

トラスココード

質量(g)

標準流量(L/min)

入口接続

最小発注数量
R1/4
4560125828294
434-4499
540.000
5~25
R1/4
1個
R1/4
4560125828300
434-4502
550.000
5~50
R1/4
1個
3/4-16UNF
4560125828270
434-4511
590.000
5~25
3/4-16UNF
1個
3/4-16UNF
4560125828287
434-4529
600.000
5~50
3/4-16UNF
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,066
( 29,773 )
1日目
30,285
( 33,314 )
1日目
34,61133,074
( 36,381 )
1日目
34,045
( 37,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用ガス流量計付節約器です。
・炭酸ガス、MAGガス用も製作可能です。
【用途】
・溶接用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用ガス節約器“エコ・フロート”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用ガス節約器“エコ・フロート”
溶接用ガス節約器
分析機用ライン圧力調整器 集中ガス配管の末端用調整器
活魚用圧力調整器(酸素用)
圧力調整器(ヘリウム用)
分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格27,066-19,796 -20,452 -18,36117,906 -24,668 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
用途その他-その他その他-その他
適用流体ガスガス酸素--酸素
出口接続M12×1.0オネジ(R)--Φ8ホース口Φ8ホース口-
流体アルゴン・ガス用アルゴン・炭酸ガス・MAGガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム--酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング