17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR85F2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

二連式流量計付アルゴン用圧力調整器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YR85F2

2018年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

溶接バックシールに便利な二連式流量計(25L)を採用しています。イナートガス溶接用、工業用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
用途
その他
出口接続
Φ8ホース口
材質/本体
真鍮
JANコード
4560125829475
トラスココード
434-6785
質量(g)
1600
1次側使用圧力(Mpa)
2~15
2次側使用圧力(Mpa)
0.4±0.1(設定式)
標準流量(L/min)
25×2
入口接続
W22-14袋ナット(右)
特長
溶接バックシールに便利な二連式流量計(25L)を採用しています。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト