17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SSエルピー工業用 SSLP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SSエルピー工業用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SSLP

2018年08月に販売終了となりました。

プロパン用のためスパナ式を採用しています。溶断用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
用途
その他
標準流量
5Nm3/h
出口接続
Φ9ホース口
材質/本体
真鍮
JANコード
4560125829420
トラスココード
434-5070
質量(g)
1200
1次側使用圧力(MPa)
0.5~1.56
2次側使用圧力(Mpa)
0.01~0.15
入口接続
W22.5-14山(左)
特長
プロパン用のためスパナ式を採用しています。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト