17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

圧力調整器(ヘリウム用)

通常単価(税別)
17,90617,979特別価格
税込単価
19,69719,777特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】バー部まで真鍮製なので、耐久性に優れたヘリウム用圧力調整器です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

JANコード

トラスココード

入口接続

最小発注数量
水素
4560125828034
434-6769
W22-14袋ナット(左)
1個
ヘリウム
4560125828041
434-6777
W21-14袋ナット(左)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,906
( 19,697 )
1日目
17,97915,071
( 16,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
バー部まで真鍮製なので、耐久性に優れたヘリウム用圧力調整器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力調整器(ヘリウム用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力調整器(ヘリウム用)
活魚用圧力調整器(酸素用)
溶接用ガス節約器“エコ・フロート”
溶接用ガス節約器
LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”
分析機用ライン圧力調整器
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格17,906-18,36127,066 -19,796 -376,86223,037 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目5日目1日目〜
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス溶接器アクセサリーガス調節器
出口接続Φ8ホース口Φ8ホース口M12×1.0オネジ(R)---
材質/本体真鍮真鍮真鍮真鍮アルミ-
質量(g)13001500-250.000130001000
1次側使用圧力(Mpa)2~152~150.20.25~0.5~1.20.3~3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング