17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アセチレン用圧力調整器“SSボーイ” SSBOYAC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アセチレン用圧力調整器“SSボーイ”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SSBOYAC

2018年08月に販売終了となりました。

圧力計カバー付です。新JIS対応品で高い安全性を誇ります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
出口接続
Φ9ホース口
材質/本体
真鍮
JANコード
4560125828171
トラスココード
434-5045
質量(g)
2000
1次側使用圧力(Mpa)
0.4~2.5
2次側使用圧力(Mpa)
0.02~0.098
入口接続
アセ枠
特長
圧力計カバー付です。新JIS対応品で高い安全性を誇ります。
付属品
アセ枠
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト