17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

地震用緊急遮断弁操作盤 ガスシャッター GAS-SHYTTER

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

地震用緊急遮断弁操作盤 ガスシャッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GAS-SHYTTER

2023年03月に販売終了となりました。

地震発生時、感震装置(ビブコン)が、揺れを感知し、その信号を操作盤で制御し、エアー作動弁を閉止することにより、ガスの供給を遮断します。工業ガス配管などの地震時のガス遮断。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
用途
その他
材質/本体
スチール
JANコード
4560125829673
トラスココード
434-4626
質量(g)
12000
電源(V)
AC100
奥行(mm)
150
高さ(mm)
320
幅(mm)
300
オペレーターAIR圧力
0.65~0.9MPa
AIR出入口
1/4スエージロック

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト