17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”

通常単価(税別)
376,862
税込単価
414,548
通常出荷日:5日目

【特長】・液体容器に掛けて使用できます。・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用流体

流体

JANコード

トラスココード

最小発注数量
アルゴン
液体アルゴン
4560125829710
440-4971
1個
水素
液体窒素
4560125828423
434-4570
1個
酸素
液体酸素
4560125828430
434-4588
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376,862
( 414,548 )
5日目
376,862
( 414,548 )
5日目
376,862
( 414,548 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体容器に掛けて使用できます。
・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LGC簡易供給ユニット“フィンボーイ”
溶接用ガス節約器
圧力調整器(ヘリウム用)
活魚用圧力調整器(酸素用)
分析機用ライン圧力調整器 分析機用、研究用
分析機用ライン圧力調整器
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格376,86219,796 -17,906 -18,36124,668 -23,037 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目〜2日目1日目〜
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
材質/本体アルミ真鍮真鍮真鍮--
質量(g)13000250.0001300150010001000
材質1本体:アルミ本体:真鍮-本体:真鍮--
1次側使用圧力(Mpa)~1.20.25~0.52~152~150.3~30.3~3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング