ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)

通常単価(税別)
381,790319,100
税込単価
419,969351,010
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

ハンドリフト(台車)に110型高性能エアパワードポンプ、インダクタープレートをセットしたグリス用の圧送...

詳細を確認
  • 種類
    ルブリケーター
  • JANコード
    4945831001566
  • トラスココード
    467-9806
  • 高さ×直径 (mm)
    1315X649
  • 高さ(mm)
    MAX1315
  • 最大吐出圧力(MPa)
    30
  • 質量(g) (g)
    34000.0
  • 吐出量(cc/min)
    1000
  • 直径(mm)
    649
  • 適応グリスちょう度
    #0~#2まで
  • 適合グリスちょう度
    #0~#2まで
  • 品名
    グリースポンプユニット
  • 特長
    ハンドリフト(台車)に110型高性能エアパワードポンプ、インダクタープレートをセットしたグリス用の圧送ポンプです。車輌、建機のグリスアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器、設備のメンテナンスに、また生産ラインにおける製品のグリスの充填用に最適のグリス供給ポンプです。
  • 適応グリス調度
    #0~#2まで
  • 内容量
    1台

型番:

SKR110A50PAL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKR110A50PALの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター
JANコード
4945831001566
トラスココード
467-9806
高さ×直径(mm)
1315X649
高さ(mm)
MAX1315
最大吐出圧力(MPa)
30
質量(g)(g)
34000.0
吐出量(cc/min)
1000
直径(mm)
649
適応グリスちょう度
#0~#2まで
適合グリスちょう度
#0~#2まで
品名
グリースポンプユニット
特長
ハンドリフト(台車)に110型高性能エアパワードポンプ、インダクタープレートをセットしたグリス用の圧送ポンプです。車輌、建機のグリスアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器、設備のメンテナンスに、また生産ラインにおける製品のグリスの充填用に最適のグリス供給ポンプです。
適応グリス調度
#0~#2まで
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKR110A50PAL

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
381,790319,100
( 351,010 )
4日目

詳細情報

基本情報

ハンドリフト(台車)に110型高性能エアパワードポンプ、インダクタープレートをセットしたグリス用の圧送ポンプです。車輌、建機のグリスアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器、設備のメンテナンスに、また生産ラインにおける製品のグリスの充填用に最適のグリス供給ポンプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)の型番SKR110A50PALのページです。 型番SKR110A50PALに関する仕様情報を記載しております。
ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペール缶用グリースルブリケーター(エア式)
ルブリケーター(電動式)
グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)
オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-8
オイル用 ハンドバケットボリュームポンプ VO-50
オイル用 ポータブルルブリケーター SGR-55
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格381,790288,59566,66753,16465,034256,375
通常出荷日4日目1日目1日目4日目6日目4日目
種類ルブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケータールブリケーター
JANコード49458310015664945831001139----
トラスココード467-9806166-0314-811-6998811-6997811-7240
高さ×直径(mm)1315X649600×390----
高さ(mm)MAX1315-----
よく一緒に購入される商品

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング