ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

通常単価(税別)
3,598
税込単価
3,958
通常出荷日:1日目

片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130g...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • ノズル長さ (mm)
    185
  • JANコード
    4945831001504
  • トラスココード
    431-9770
  • 質量(g) (g)
    440
  • 最大圧力 (Mpa)
    10
  • 全長 (mm)
    241
  • 油槽径 (mm)
    38
  • 1回吐出量 (cc)
    0.4
  • 特長
    片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
  • 適応グリス調度
    No.1、No.2(手詰使用の場合はNo.1を推奨)
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8
  • 付属品
    ノズル(CNP-2)
  • 内容量
    1丁

型番:

KH-16
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KH-16の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
ノズル長さ(mm)
185
JANコード
4945831001504
トラスココード
431-9770
質量(g)(g)
440
最大圧力(Mpa)
10
全長(mm)
241
油槽径(mm)
38
1回吐出量(cc)
0.4
特長
片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
適応グリス調度
No.1、No.2(手詰使用の場合はNo.1を推奨)
ノズル接続ねじ
Rc1/8
付属品
ノズル(CNP-2)
内容量
1丁

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KH-16

内容量

最小発注数量
1丁
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,598
( 3,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)の型番KH-16のページです。 型番KH-16に関する仕様情報を記載しております。
ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
高圧カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)
グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)マルチグリス付
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格3,5986,5293,6935,9984,5413,527 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
ノズル長さ(mm)185185240120240120
JANコード494583100150449458310013514945831000910-4945831000927-
トラスココード431-9770273-7094112-7713112-7608112-7721-
質量(g)(g)4401300129012701290-
よく一緒に購入される商品

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング