ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)

カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用) GC-57K
通常単価(税別)
5,544
税込単価
6,098
通常出荷日:4日目

【特長】・400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます・海外製筒型カートリッジ...

詳細を確認

型番:

GC-57K
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GC-57Kの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
ノズル長さ(mm)
185
JANコード
4945831001344
トラスココード
437-2336
質量(g)(g)
1550.0
最大圧力(Mpa)
50
全長(mm)
371
油槽径(mm)
57
1回吐出量(cc)
1
特長
海外製筒型カートリッジグリース・手詰兼用です。
適応グリス調度
No.0~No.2(手詰使用:No.1)
ノズル接続ねじ
Rc1/8
仕様
ハイドロリックニップル用
付属品
ノズル(CNP-2)
内容量
1丁
-
-

商品情報

【特長】
・400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます
・海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です

型番リスト

表示件数
型番
GC-57K

内容量

最小発注数量
1丁
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,544
( 6,098 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます
・海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)の型番GC-57Kのページです。 型番GC-57Kに関する仕様情報を記載しております。
カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジグリスガン(筒型カートリッジ・手詰め兼用)
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
デジタルグリスガン
グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ
パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機
グリース G30M/G40M 100g
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーショントラスコ中山ザーレンアズワン
通常価格5,5444,58753,4852,0006,4022,620
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン容器入り
ノズル長さ(mm)185185----
JANコード494583100134449458310015114945831005274---
トラスココード437-2336485-6287811-7031---
質量(g)(g)1550.01300980.0---
よく一緒に購入される商品

グリスカテゴリの売れ筋ランキング