ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)

モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用) YM-103-10
通常単価(税別)
8,247
税込単価
9,072
通常出荷日:1日目

ポリαオレフィン系黄色グリースです。樹脂や金属に使用できます。耐荷重性に優れ、使用温度範囲が広いです。...

詳細を確認

型番:

YM-103-10
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YM-103-10の仕様・寸法情報

種類
耐熱性
耐寒性
ちょう度
300
使用温度(℃)
-45~150℃
トラスココード
438-6949
質量(g)
1200
用途
コントロールケーブル。自動車用アクチュエーター。健康機器。
特長
ポリαオレフィン系黄色グリースです。樹脂や金属に使用できます。耐荷重性に優れ、使用温度範囲が広いです。
材質
主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤
内容量
1缶(1kg)

型番リスト

表示件数
型番
YM-103-10

内容量

最小発注数量
1缶(1kg)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,247
( 9,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリαオレフィン系黄色グリースです。樹脂や金属に使用できます。耐荷重性に優れ、使用温度範囲が広いです。コントロールケーブル。自動車用アクチュエーター。健康機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)の型番YM-103-10のページです。 型番YM-103-10に関する仕様情報を記載しております。
モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)
グリース G30M/G40M 100g
16kg缶 グリース充填ポンプ
パルサールブ用遠隔設置機・マルチポイント給油機 遠隔設置機
グリスニップル 67.5°ステンレスタイプ
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルアズワンエスコザーレントラスコ中山ヤマダコーポレーション
通常価格8,2472,62016,3696,4022,0004,587
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
種類容器入りルブリケーター関連品グリスガングリスガングリスガン
耐熱性----
耐寒性----
-----
ちょう度300-----

グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト