ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 822Mグリース 耐熱用 822M-10

モリコート 822Mグリース 耐熱用

通常単価(税別)
21,31820,098
税込単価
23,45022,108
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

代表的な汎用シリコーングリース。【特長】・フェニルシリコーンオイルをリチウム石鹸で増稠。・食品衛生法、...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
  • ちょう度
    265
  • 使用温度 (℃)
    -40~200
  • 主成分
    シリコーンオイル、リチウム石けん

ご注意

  • 使用後は表面の凸凹を平らに気泡を巻き込まないように注意して平らにならしてください。缶底を軽く叩くなどして表面を平らにする方法もあります。缶蓋を閉じ、冷暗所に保管してください。
  • 異種のグリースの混合は性能を低下させます。性能の低い特性に強く影響を受けます。すでに使用されているグリースと入れ替える場合は古いグリースを十分に押し出すか除去してください。

型番:

822M-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOLYKOTE 822M GREASEの仕様

  • 増稠剤:リチウム石鹸
  • 密度:1.03g/cc
  • 温度範囲:-40℃ to 200℃
  • 滴点:210℃
  • 稠度(NLGIナンバー):1 to 2
  • 色:半透明ホワイト
  • ※ 製品のデ-タ類は代表特性で、規格値ではありません。

開発秘話

 

日本・ドイツ・アメリカの開発・生産拠点から世界各地に製品が供給されます。
モリコート(R)特殊潤滑剤は、世界各国で現地調達が可能です。

822M-10の仕様・寸法情報

種類
耐水性
×
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
ちょう度
265
使用温度(℃)
-40~200
トラスココード
438-6868
質量(g)
1200
主成分
シリコーンオイル、リチウム石けん
内容量
1缶(1kg)
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
822M-10

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
438-6868
1200
1缶(1kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,31820,098
( 22,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

代表的な汎用シリコーングリース。
【特長】
・フェニルシリコーンオイルをリチウム石鹸で増稠。
・食品衛生法、食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
・EPDMなどのゴム摺動に最適。
・プラスチックと金属、ゴムと金属、ゴムとプラスチックの摺動に優れ、自動車部品などに最適。
【用途】
・食品用機械
・汎用ベアリング

ご注意

  • 使用後は表面の凸凹を平らに気泡を巻き込まないように注意して平らにならしてください。缶底を軽く叩くなどして表面を平らにする方法もあります。缶蓋を閉じ、冷暗所に保管してください。
  • 異種のグリースの混合は性能を低下させます。性能の低い特性に強く影響を受けます。すでに使用されているグリースと入れ替える場合は古いグリースを十分に押し出すか除去してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート 822Mグリース 耐熱用の型番822M-10のページです。 型番822M-10に関する仕様情報を記載しております。
モリコート 822Mグリース 耐熱用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q安全データシート(SDS、MSDS)が必要です。
A
画面右上掲載の技術窓口までお問い合わせください。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 822Mグリース 耐熱用
モリコートR 41 グリース (耐熱用)
モリブデングリース(耐熱)
モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)
ダフニーグリースM
モリコート EP グリース
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル大澤ワックスデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル出光興産デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格21,31836,45659935,57315,441 -237,899
通常出荷日1日目1日目8日目1日目9日目6日目
種類ジャバラ-
耐水性×-----
耐熱性--
耐食性×-----
耐アルカリ性×-----
よく一緒に購入される商品

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング