ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ グリースガン用ノズル |
|
トラスコ中山 グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用) |
|
ヤマダコーポレーション グリスガン用ノズル(打ち込みニップル用) |
|
KTC(京都機械工具) グリースガン用ハイドロボースノズル |
|
エスコ グリースポンプ用カプラー |
| 型番 | ノズル | チャック | L | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| G-120NS | ストレートノズル | なし | 115 | 25 |
| G-180NS | ストレートノズル | なし | 180 | 50 |
| G-250NS | ストレートノズル | なし | 250 | 70 |
| G-450NS | ストレートノズル | なし | 450 | 103 |

スタンダードのノズルです。
【特長・仕様】
・ストレートノズル
・質量:25g/50g/70g/103g
・チャック:なし
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤマダコーポレーション
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)
4.3通常価格(税別):3,693円

トラスコ中山
グリスガン用ホース・ノズル(ハイドロリックニップル用)
4.3通常価格(税別):808円~

ヤマダコーポレーション
グリスガン用ノズル(ハイドロリックニップル用)
4通常価格(税別):788円~

トラスコ中山
TRUSCO グリスニップル ストレートタイプ
3.5通常価格(税別):368円~

ヤマダコーポレーション
マイクロホース SPKシリーズ
4.8通常価格(税別):2,800円~

エスコ
グリースガン用ノズル
0通常価格(税別):855円~

エスコ
グリースガン 80ml~500ml
0通常価格(税別):3,460円~

エスコ
オイルカップ EA991CWシリーズ
0通常価格(税別):219円~

山一化学
高性能白色フッ素グリース NS1001
4.4通常価格(税別):17,033円~