ツール用品技術窓口

グリースガン(カートリッジグリス専用)

通常単価(税別)
6,1044,885
税込単価
6,7145,374
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・グリースの充填が楽なカートリッジ式です・用途に合わせてノズルの交換が可能です・グリスの節約に...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8
  • 適用グリス
    ちょう度No.1、No.2
  • JANコード
    4989433722023
  • トラスココード
    373-3441
  • 全長(mm)
    360
  • 質量(g)
    1180.0
  • 1回吐出量(cc)
    1
  • 最大圧力(MPa)
    20以上
  • 油槽径(mm)
    63
  • 容量(cc)
    400
  • ノズル長(mm)
    250
  • 特長
    グリスの充填が楽なカートリッジ式で、グリスの節約にもなります。
  • 付属品
    カートリッジ(シャシーグリスNo.1400g) 1本

型番:

CG-400
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • カートリッジ1本付です。
    ※カートリッジグリスは補給部品として設定しておりませんので市販品をお買い求めください。
    ※付属のノズル以外は別途お買い求めください。
    ※修理対象外品です。
容量
cc
一回当りの吐出容量
cm3
最大排出圧力
MPa
DL付属ノズル
No.
単一重量
g
400120以上63370G-250NS1,320

外形図

グリースガン(カートリッジグリス専用)  外形図

CG-400の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
ノズル接続ねじ
Rc1/8
適用グリス
ちょう度No.1、No.2
JANコード
4989433722023
トラスココード
373-3441
全長(mm)
360
質量(g)
1180.0
1回吐出量(cc)
1
最大圧力(MPa)
20以上
油槽径(mm)
63
容量(cc)
400
ノズル長(mm)
250
特長
グリスの充填が楽なカートリッジ式で、グリスの節約にもなります。
付属品
カートリッジ(シャシーグリスNo.1400g) 1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CG-400
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1044,885
( 5,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリースの充填が楽なカートリッジ式です
・用途に合わせてノズルの交換が可能です
・グリスの節約にもなります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースガン(カートリッジグリス専用)の型番CG-400のページです。 型番CG-400に関する仕様情報を記載しております。
グリースガン(カートリッジグリス専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースガン(カートリッジグリス専用)
コードレスグリースガンセット
グリスガン(手詰め専用)
グリースガン用ベントノズル
グリースガン用ハイドロボースノズル
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)ヤマダコーポレーション
通常価格6,10455,4593,227 -2,3303,1003,953
通常出荷日1日目3日目1日目〜3日目1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
ノズル接続ねじRc1/8-Rc1/8---
適用グリスちょう度No.1、No.2カートリッジグリース(ジャバラ式)NLGINo.1~2(400g)ちょう度No.1、No.2---
JANコード4989433722023--49894337219964989433722078-
トラスココード373-3441773-7068-373-4404373-4447-
よく一緒に購入される商品

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト