17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト

通常単価(税別)
19,183
税込単価
21,101
通常出荷日:1日目

ポリαオレフィン系ペーストの焼付防止潤滑剤。【特長】・耐プラスチック性、耐摩耗性に優れている・使用温度...

詳細を確認

型番:

E-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐プラスチック性、耐摩耗性に優れている

E - 10の外観

使用温度範囲 : -50〜+150℃
ちょう度 : 280
材質(主成分) : ポリαオレフィン油、PTFE
色 : 淡黄
容量 : 1kg
質量 : 1.2kg

E-10の仕様・寸法情報

種類
ペースト
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-50℃
トラスココード
438-6876
内容量
1缶(1kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-10
関連

内容量

最小発注数量
1缶(1kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,183
( 21,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリαオレフィン系ペーストの焼付防止潤滑剤。
【特長】
・耐プラスチック性、耐摩耗性に優れている
・使用温度範囲:-50~+150℃・ちょう度:280
【用途】
・音響、事務機器の回転部
・カム・リンク機構。光学機器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート ペースト(淡黄色) Eペーストの型番E-10のページです。 型番E-10に関する仕様情報を記載しております。
モリコート ペースト(淡黄色) Eペーストのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
顧客より設計を含めて製作している、設備装置の組立時に軸等に塗布して使用しています。設備装置の中でプラスチックを使っている...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の歯車部に使用
5
満足度:5.0
設備の歯車部の潤滑剤に、このモリコート ペースト(淡黄色) Eペースト(E-10)を使用しています。以前から使っている潤...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト
モリコート ペースト Gラビットスプレー
モリコート G-05
モリコート M77-05
焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)
モリコート P37-05
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格19,1835,4379,80422,59610,7486,426
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ペーストスプレーペーストペーストスプレーペースト
最高使用温度~200℃~500℃~200℃~300℃~200℃-
最低使用温度~-50℃~-30℃~-20℃~-40℃~-70℃~-30℃
トラスココード438-6876122-9125397-4413397-4430397-4448361-5430
内容量1缶(1kg)1本(330mL)1缶(500g)1缶(500g)1本(360mL)1缶(500g)

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング