17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

さびつきボルトゆるめ剤 TB196A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

さびつきボルトゆるめ剤

販売終了

型番

TB196A

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

強力な浸透力で、さびの汚れや深部に浸透拡散しさびを浮き上げ、さらに潤滑作用によってさびついたボルトを簡単にゆるめることができます.水置換性、浸透性に優れます。さび付きボルトのゆるめ作業に。

指定中の仕様・寸法情報

種類
液体
JANコード
4967410101375
トラスココード
432-7144
色
淡黄
質量(g)
494
用途
さび付きボルトのゆるめ作業に。
特長
強力な浸透力で、さびの汚れや深部に浸透拡散しさびを浮き上げ、さらに潤滑作用によってさびついたボルトを簡単にゆるめることができます.水置換性、浸透性に優れます。
主成分
パラフィン系炭化水素
本体/オプション
本体
内容量
1缶(500ml)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト