17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジンコンディショナー No.1013 NO1013

エンジンコンディショナー No.1013

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:1日目

気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。【特長】・カーボン、ワニス、ガム...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    強力
  • JANコード
    4972444010135
  • トラスココード
    440-3487
  • 主成分
    石油系溶剤、防錆剤
  • 淡黄色
  • 質量 (g)
    440
  • 主成分材質
    界面活性剤、石油系溶剤
  • 内容量
    1本(380ml)

型番:

NO1013
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 成分:界面活性剤、石油系溶剤
  • 内容量:380ml
  • 製品サイズ:200×直径66mm
  • 製品重量:440g
  • 消防法分類:第2石油類(水溶性)、危険等級III
  • ※ 多連スロットルチャンバー装着車、ワックスペレットタイプのエアレギュレーター装着車、ロータリーエンジン車には使用できません。
  • ※ 直噴エンジン車への使用は各自動車メーカーへお問い合わせください。
  • ※ ディーゼル車には使用しないでください。

メンテナンス方法

スロットルバルブや吸気バルブなど吸気系ラインに堆積するカーボンやスラッジは、エンジンの性能を劣化させる一因。「エンジンコンディショナー」を使えばこうした不純物を効果的に除去でき、加速性能のアップや排気ガスの浄化が期待可能。

  • ※ 洗浄後は、必要に応じてアイドリングおよび排気ガスの調整を行ってください。
  • ※ 車種によっては、白煙が出ない場合があります。
  • ※ エアフローセンサーに液が付着しないようにしてください。

電子燃料噴射装置装着車

(1)暖気運転後エンジンを止め、スロットルボディの直前についているゴムホース(スロットルバルブより上流のホース)を外す。

(1)暖気運転後エンジンを止め、スロットルボディの直前についているゴムホース(スロットルバルブより上流のホース)を外す。

(2)再びエンジンをかけ、缶をよく振り、外したホース部からサージタンク側に30~40秒間スプレーする。

(2)再びエンジンをかけ、缶をよく振り、外したホース部からサージタンク側に30~40秒間スプレーする。

※ホースがない場合は上図のようにスプレーする。
  • ※ ホースがない場合は上図のようにスプレーする。
(3)マフラーから白煙が出なくなるまでふかし過ぎに注意しながらエンジンを回す。

(3)マフラーから白煙が出なくなるまでふかし過ぎに注意しながらエンジンを回す。

キャブレター装着車

(1)暖気運転後エンジンを止め、エアクリーナーを外す。

(1)暖気運転後エンジンを止め、エアクリーナーを外す。

(2)再びエンジンをかけ、缶をよく振り、キャブレターに30~40秒間スプレーする。

(2)再びエンジンをかけ、缶をよく振り、キャブレターに30~40秒間スプレーする。

(3)マフラーから白煙が出なくなるまでふかし過ぎに注意しながらエンジンを回す。

(3)マフラーから白煙が出なくなるまでふかし過ぎに注意しながらエンジンを回す。

NO1013の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力
JANコード
4972444010135
トラスココード
440-3487
主成分
石油系溶剤、防錆剤
淡黄色
質量(g)
440
主成分材質
界面活性剤、石油系溶剤
内容量
1本(380ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1013

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(380ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。
【特長】
・カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に推積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します
・缶を逆さにしてもスプレーできます
【用途】
・四輪ガソリン自動車の気化器など吸気系統と燃焼室の洗浄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンジンコンディショナー No.1013の型番NO1013のページです。 型番NO1013に関する仕様情報を記載しております。
エンジンコンディショナー No.1013のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
キャブレターの洗浄
4
満足度:4.0
定番の製品で激安ではないですが、安定感抜群です。 さすがスラッジの分解率はそれなりにいいです。
1人が参考にしています。
2サイクルエンジンのオーバーホールに使用
4
満足度:4.0
220cc2stバイクのピストン交換を初めてしたのですが、ネット情報なのでこのエンジンコンディショナーが定番とあったので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンコンディショナー No.1013
パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021
クリーナーキャブ No.1014
レクトラクリーン No.1012
遅乾性パーツクリーナー
ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業
通常価格1,0509009001,0009531,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性強力強力 / 速乾強力強力遅乾-
JANコード49724440101354972444030218-4972444010128--
トラスココード440-3487495-3339290-1498440-3479421-2991335-7309
主成分石油系溶剤、防錆剤​高​純​度​石​油​系​溶​剤メチルエチルケトン(MEK)、トルエン、キシレン、IPA-石油系溶剤、アルコール類ゴム保護剤、石油系溶剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト