17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

通常単価(税別)
18,721
税込単価
20,593
通常出荷日:1日目

【特長】・コレット仕様です【用途】・自動車のボディストライプ、両面テープの除去

  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    3400
  • 全長 (mm)
    203
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • 排気方向
    前方
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • JANコード
    4560246021000
  • トラスココード
    440-0585
  • 質量 (g)
    740
  • セット内容
    KG-25 イレーサー(88MMX15T) KG-25 片口スパナ 14HEX カップリングプラグ 20PM 1/4インチ レギュレーター
  • 用途
    自動車のボディーストライプ、両面テープの除去作業に最適です。
  • 特長
    コレット仕様です。

型番:

KG-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KG-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
チャック内径(mm)
6
無負荷回転数(rpm)
3400
全長(mm)
203
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.45
排気方向
前方
ホース取入口
Rc1/4
JANコード
4560246021000
トラスココード
440-0585
質量(g)
740
セット内容
KG-25 イレーサー(88MMX15T) KG-25 片口スパナ 14HEX カップリングプラグ 20PM 1/4インチ レギュレーター
用途
自動車のボディーストライプ、両面テープの除去作業に最適です。
特長
コレット仕様です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KG-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,721
( 20,593 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コレット仕様です
【用途】
・自動車のボディストライプ、両面テープの除去

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)の型番KG-25のページです。 型番KG-25に関する仕様情報を記載しております。
エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)
エアストレートグラインダー空神ストレート スロットル式
エアストレートグラインダー空神ストレート レバー式
エアダイグラインダー(長軸型)
エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
メーカー空研ニューレジストンニューレジストンバーコ不二空機空研
通常価格18,72125,30825,30828,30424,31016,589
通常出荷日1日目4日目4日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ長軸型通常タイプ通常タイプ
チャック内径(mm)666663/6
無負荷回転数(rpm)34002400024000250001800019000
全長(mm)203173173258176166
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.630.630.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング