17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空気量調節器(ニップルタイプ・継手タイプ)

空気量調節器(ニップルタイプ・継手タイプ)

通常単価(税別)
1,7592,559
税込単価
1,9352,815
通常出荷日:1日目~4日目

エアの強弱をダイヤル操作でスムーズに行える空圧工具。【特長】・エア調節機能付き継手。【用途】・エアダス...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 流体温度 (℃)
    0~50
  • 使用圧力(MPa)
    0.7
  • 用途
    エアダスター・エアサンダーなどに接続し、エアの強弱をダイヤル操作でスムーズに行います。
  • ねじ部材質
    真鍮(ニッケルメッキ)
  • シールゴム材質
    ニトリルゴム(NBR)
  • 使用流体
    空気
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

空気流量調節器の詳細

TAR-2N 商品イメージ

TAR-2N 商品イメージ

TAR-2PF 商品イメージ

TAR-2PF 商品イメージ

TAR-2PM 商品イメージ

TAR-2PM 商品イメージ

空気流量調節器 使用イメージ

空気流量調節器 使用イメージ

製品仕様

TAR-2N

  • 使用流体:空気
  • 流体温度:0~50℃
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • 接続口径:G1/4×G1/4
  • 製造国:台湾
  • 材質:ねじ部:真鍮(ニッケルメッキ)/シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/本体:アルミニウム
  • 質量/質量単位:30g

TAR-2PF

  • 使用流体:空気
  • 流体温度:0~50℃
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • 接続口径:G1/4(メス)
  • 製造国:日本
  • 材質:ねじ部:真鍮(ニッケルメッキ)/シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/本体:鉄
  • 質量/質量単位:65g

TAR-2PM

  • 使用流体:空気
  • 流体温度:0~50℃
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • 接続口径:G1/4(オス)
  • 製造国:日本
  • 材質:ねじ部:真鍮(ニッケルメッキ)/シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/本体:鉄
  • 質量/質量単位:64g

空気流量調節器の寸法

TAR-2N

 

(単位:mm)

 

TAR-2N 寸法図

TAR-2N 寸法図

TAR-2PF

 

(単位:mm)

 

TAR-2PF 寸法図

TAR-2PF 寸法図

TAR-2PM

 

(単位:mm)

 

TAR-2PM 寸法図

TAR-2PM 寸法図

使用上のご注意

  • ※ 打撃工具には使用できません。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 接続口径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

接続口径

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質

本体材質

最小発注数量
ニップルタイプ
G1/4XG1/4
4989999431025
285-4147
30
-
アルミニウム
1個
ワンタッチ継手タイプ(メネジ)
G1/4
4989999431049
285-4163
65
ねじ部:真鍮(ニッケルメッキ)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)本体:鉄
1個
ワンタッチ継手タイプ(オネジ)
G1/4
4989999431032
285-4155
64
ねじ部:真鍮(ニッケルメッキ)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)本体:鉄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,559
( 2,815 )
1日目
1,759
( 1,935 )
2日目
1,759
( 1,935 )
4日目

詳細情報

基本情報

エアの強弱をダイヤル操作でスムーズに行える空圧工具。
【特長】
・エア調節機能付き継手。
【用途】
・エアダスター/エアサンダー/エアスプレーガンに接続し、エアの強弱をダイヤル操作でスムーズに行う。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空気量調節器(ニップルタイプ・継手タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気量調節器(ニップルタイプ・継手タイプ)
TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】
扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6型
簡易レギュレーター 流量調節 AT-77
エアーホース ワンタッチタイプ
エアリベッター(スタンダードタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山扶桑精機SK-11ウィザ(旧:グレートツール)ロブテックス
通常価格1,759-3,975 -505 -2,2477,357 -65,889 -
通常出荷日1日目〜1日目8日目在庫品1日目2日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品カプラその他関連用品ホース・エアリールその他関連用品
流体温度(℃)0~50-----
使用圧力(MPa)0.7-----
用途エアダスター・エアサンダーなどに接続し、エアの強弱をダイヤル操作でスムーズに行います。-----
ねじ部材質真鍮(ニッケルメッキ)-----
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング