17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアリール(スウィングカップリング付)

エアリール(スウィングカップリング付)

通常単価(税別)
24,47148,158特別価格
税込単価
26,91852,974特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減される空圧工具。【特長】・転倒しにくい回転台付きで優れ...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 一次側ホース (m)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60
  • 材質1
    ホース:塩ビ系エラストマー
  • 使用圧力(MPa)
    1.5
  • 特長
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)
  • 材質
    ホース:塩ビ系エラストマー
  • 使用流体
    空気
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TAC-7-30N 商品イメージ

TAC-7-30N

TAB-85-30N 商品イメージ

TAB-85-30N

  • 使用圧力:1.5MPa
  • 一次側ホース長さ:1m
  • 使用流体:空気
  • 使用温度範囲:-10~+60℃
  • 材質:ホース:塩ビ系エラストマー
  • 製造国:日本

規格表

型番ホース内径×外径
(mm)
ホース全長
(m)
取付一次側取付二次側幅×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
TAC-7-20N7.0×10.020ナットタイププラグ1/4TSRC-65SN242×282×2895.70
TAC-7-30N7.0×10.030ナットタイププラグ1/4TSRC-65SN242×282×2896.40
TAB-85-20N8.5×12.520ナットタイププラグ3/8TSRC-80SN282×339×3328.10
TAB-85-30N8.5×12.530ナットタイププラグ3/8TSRC-80SN282×339×3328.95

図面

TAB-85-20N

エアリール(スウィングカップリング付)  図面1

TAB-85-30N

エアリール(スウィングカップリング付)  図面2

TAC-7-20N

エアリール(スウィングカップリング付)  図面3

TAC-7-30N

エアリール(スウィングカップリング付)  図面3

使用方法・使用事例

使用方法

エアリール(スウィングカップリング付) 取扱説明書1 エアリール(スウィングカップリング付) 取扱説明書2

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • ホース内径X外径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ホース全長(m)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ホース内径X外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ホース全長(m)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

取付一次側

取付二次側

最小発注数量
8.5X12.5
4989999037180
380-3503
8100
20
339
332
282
ナットタイププラグ3/8
TSRC-80SN
1個
8.5X12.5
4989999387421
309-4111
8950
30
339
332
282
ナットタイププラグ3/8
TSRC-80SN
1個
7.0X10.0
4989999037173
380-3490
5700.0
20
282
289
242
ナットタイププラグ1/4
TSRC-65SN
1個
7.0X10.0
4989999387414
309-4103
6400.0
30
282
289
242
ナットタイププラグ1/4
TSRC-65SN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,66134,474
( 37,921 )
1日目
48,15839,850
( 43,835 )
1日目
24,47120,824
( 22,906 )
1日目
27,35123,043
( 25,347 )
5日目

詳細情報

基本情報

分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減される空圧工具。
【特長】
・転倒しにくい回転台付きで優れた安定感。
・巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
・一般カップリングに接続できる(一部を除く)工具。
・超ソフトタイプで作業性に優れている製品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアリール(スウィングカップリング付)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
エアー工具の使用
5
満足度:5.0
作業場からエアー源が離れている為、このエアーリールを購入しました。軽量なので、持ち運びが楽です。ホース径は細い方を選びま...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーブロー用として
5
満足度:5.0
使用する度にホースを丸めて使用してましたが、リールに巻くと上手く収まり綺麗に巻けます。30m品を買いました。
0人が参考にしています。
エアー式工具の延長
5
満足度:5.0
ホースの柔らかさと扱いやすさが良いです。 リールに巻く時もストレスなく巻き取れます。
0人が参考にしています。
整備作業
4
満足度:4.0
エアーが必要な時に、近くにない場合いに使用。 他のものに比べて安いので何個か購入して、いろんな場所に 置いておけば便利...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアリール(スウィングカップリング付)
B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)
オートエアーリール
TRUSCO エアリール(ワンタッチカップリング付)
エアーリール
耐スパッタ用エアホース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,471-14,467 -14,641 -20,965 -21,990 --
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目お見積り
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
一次側ホース(m)11----
使用温度範囲(℃)-10~60-10~60----5~60
材質1ホース:塩ビ系エラストマー-本体:プラスチックホース:塩ビ系エラストマーホース:ポリウレタン(ブレード入り)耐火花配合特殊エラストマー
使用圧力(MPa)1.51.01.5(15kg/2) -1.4(14kgf/cm2-
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング