17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)
  • B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

通常単価(税別)
12,95520,409
税込単価
14,25122,450
通常出荷日:1日目

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感がある空圧工具。【特長】・分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 一次側ホース (m)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~60
  • ホース全長(m)
    1
  • 使用圧力(MPa)
    1.0
  • ホース一次側全長(m)
    1
  • ホース二次側全長(m)
    ホースなし
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.5
  • 設置タイプ
    据え置き型
  • 使用流体
    空気
  • 取付二次側
    ワンタッチソケット

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本使用・特長

■TAB-8.5-D
TAB-8.5-D 商品イメージ
  • 一次側ホース長さ:1m
  • 使用圧力:1.5MPa(エアホースの能力によって圧力を調整してください)
  • 使用温度範囲:-10~+60℃
  • 取付一次側:TSRC-80DPC
  • 取付二次側:ワンタッチソケット
  • 幅:282mm
  • 奥行:339mm
  • 高さ:332mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 質量/質量単位:6.3kg
  • ホース内径:8.5mm
  • ホース外径:12.5mm
  • 2次側接続金属:2分 SMタイプ
  • 生産国:日本

図面

TAB-8.5-D

B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)  図面1

使用方法・使用事例

使用方法

B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)  取扱説明書1 B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)  取扱説明書1

選定サポート情報

■TAC-7-D
TAC-7-D 商品イメージ
  • 一次側ホース長さ:1m
  • 使用圧力:1.5MPa(エアホースの能力によって圧力を調整してください)
  • 使用温度範囲:-10~+60℃
  • 取付一次側:TSRC-65DPC
  • 取付二次側:ワンタッチソケット
  • 幅:242mm
  • 奥行:282mm
  • 高さ:289mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 質量/質量単位:4.3kg
  • ホース内径:7.0mm
  • ホース外径:10.0mm
  • 2次側接続金属:2分 SMタイプ
  • 生産国:日本

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

外径(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

ホース内径×外径(mm)

取付一次側

最小発注数量
4989999387032
275-4835
6300.0
339
12.5
332
282
8.5x12.5
ナットタイププラグ3/8
1個
4989999387018
275-4819
4300.0
282
10
289
242
7.0x10.0
ナットタイププラグ1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,409
( 22,450 )
1日目
12,955
( 14,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感がある空圧工具。
【特長】
・分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減される製品。
・巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
・一般カップリングに接続できる(一部を除く)工具。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)
エアリール(スウィングカップリング付)
空気量調節器(ニップルタイプ・継手タイプ)
エアーリール
スパークガードホース ホースのみ TSGHシリーズ
耐スパッタ用エアホース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,955-20,825 -1,759 -20,960 -16,828 --
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目お見積り
種類ホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
一次側ホース(m)11----
使用温度範囲(℃)-10~60-10~60---5~60-5~60
ホース全長(m)1--10--
使用圧力(MPa)1.01.50.71.4(14kgf/cm21.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング