17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートエアーリール

オートエアーリール

通常単価(税別)
14,64114,647
税込単価
16,10516,112
通常出荷日:1日目

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180°首振りするのでらくらく使用できます。引き出して...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 質量(g)
    2900.0
  • 材質1
    本体:プラスチック
  • 材質2
    ホース:ポリウレタン(メッシュ入)
  • 奥行(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    260
  • 使用圧力(MPa)
    1.5(15kg/2) 
  • 幅(mm)
    158
  • ホース一次側全長(m)
    1
  • 特長
    壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180°首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
  • 材質
    本体:プラスチック ホース:ポリウレタン(メッシュ入)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TAR-100-8.0

オートエアーリール  図面01

TAR-120-6.5

オートエアーリール  図面02

使用方法・使用事例

使用方法

オートエアーリール  取扱説明書01

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ホース内径X外径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ホース二次側全長(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ホース内径X外径

(mm)

JANコード

トラスココード

ホース二次側全長(m)

RoHS?最小発注数量
8.0X12
4989999034813
374-6291
9
10
1個
6.5X10
4989999034806
374-6283
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,641
( 16,105 )
1日目
14,647
( 16,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180°首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートエアーリールのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工後の清掃、機械出荷時の清掃
4
満足度:4.0
以前は工場の数ヵ所から、エアーチューブを繋ぎ清掃作業を行っていました。 その都度、エアーチューブを出して使用後にまとめる...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートエアーリール
エアーリール
オートエアーリール SAAR-8512
オートエアーリール SAAR-6510
オートエアーリール SAAR-6504
プリングヘッド用ノーズピース
メーカートラスコ中山トラスコ中山SK-11SK-11SK-11チェリーファスナーズ
通常価格14,641-21,990 -25,19716,0188,5058,689 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目在庫品1日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品
質量(g)2900.0-----
材質1本体:プラスチックホース:ポリウレタン(ブレード入り)----
材質2ホース:ポリウレタン(メッシュ入)外装カバー:ポリプロピレン----
奥行(mm)360115----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング