17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“大型タフティーエアーリール”

通常単価(税別)
63,87564,980
税込単価
70,26371,478
通常出荷日:1日目

【特長】・火花に強く軽いです。・柔らかく、巻きぐせがつきません。・耐火花用。・冬期でも硬くなりにくい。...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 使用圧力
    1.4MPa(14kgf/cm2
  • 高さ(mm)
    428
  • 幅(mm)
    370
  • ホース内径×外径(mm)
    10×14
  • 特長
    火花に強く軽いです。柔らかく、巻きぐせがつきません。
  • 仕様
    ラチェット式ストッパー 自動巻取式
  • 付属品
    ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 一次側ホースASSY 日東工器製カプラ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 取付一次側

  • 取付二次側

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • ホース全長(m)

  • 奥行(mm)

  • ホース一次側全長(m)

  • ホース二次側全長(m)

  • 外径(mm)

  • 最高使用圧力(MPa)

  • 設置タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

取付一次側

取付二次側

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

ホース全長(m)

奥行(mm)

ホース一次側全長(m)

ホース二次側全長(m)

外径(mm)

最高使用圧力(MPa)

設置タイプ

最小発注数量
R3/8
Rc3/8
4580117390059
102-6089
8200.0
ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)
-
13
135
-
-
-
-
-
1個
R3/8 オス
Rc3/8 メス
4580117390073
102-6097
8300.0
本体:スチール
ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)
15
113
1
15
14
1.4
天吊り・壁付け式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,980
( 71,478 )
1日目
63,875
( 70,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花に強く軽いです。
・柔らかく、巻きぐせがつきません。
・耐火花用。
・冬期でも硬くなりにくい。
【用途】
・自動車鈑金工場、溶接工場等。
・火花が発生する工場全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“大型タフティーエアーリール”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“大型タフティーエアーリール”
“大型ハンディーエアーリール”
“タフティーエアーリール”(耐火花タイプ)
自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28
HLレギュレータ ショート
オールステンホースバンド SGT-W4/9
メーカー日平機器日平機器日平機器エスコSK-11SK-11
通常価格63,875-55,021 -40,73164,54812,328953 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目5日目在庫品1日目〜
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品その他関連用品
使用圧力1.4MPa(14kgf/cm21.4MPa(14kgf/cm2----
高さ(mm)428428335---
幅(mm)370370300---
ホース内径×外径(mm)10×1410×148.0×12---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング