ツール用品技術窓口

取替用スクリューエアホース

通常単価(税別)
4,737
税込単価
5,211
通常出荷日:1日目

【特長】伸縮性が強く、作業性が優れています。【用途】エアー工具との組み合わせ。

詳細を確認
  • 特性・用途
    該当なし
  • 種類
    コイル
  • 芯数 (本)
    1
  • 材質
    ウレタン
  • 材質 ウレタン
    ポリウレタン
  • 使用流体
    空気
  • 外径 D (φ)
    8
  • 内径 d (φ)
    5
  • 外径【区分】
    ~8
  • 内径【区分】
    ~5
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.8
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~80
  • 使用流体詳細
    圧縮空気
  • 使用範囲 (m)
    8
  • 全長 (mm)
    1385
  • コイル径 (mm)
    40
  • コイル長 (mm)
    740
  • ホース取付口
    G1/4
  • トラスココード
    108-2337
  • JANコード
    4909275054045
  • 質量 (g)
    404

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

KS-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KS-10の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
コイル
芯数(本)
1
材質
ウレタン
材質 ウレタン
ポリウレタン
使用流体
空気
外径 D(φ)
8
内径 d(φ)
5
外径【区分】
~8
内径【区分】
~5
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体詳細
圧縮空気
使用範囲(m)
8
全長(mm)
1385
コイル径(mm)
40
コイル長(mm)
740
ホース取付口
G1/4
トラスココード
108-2337
JANコード
4909275054045
質量(g)
404

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS-10
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,737
( 5,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
伸縮性が強く、作業性が優れています。
【用途】
エアー工具との組み合わせ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替用スクリューエアホースの型番KS-10のページです。 型番KS-10に関する仕様情報を記載しております。
取替用スクリューエアホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替用スクリューエアホース
スクリューエアホース大流量
[EA159RG用] 3.0x125mm 替 刃(12本)
取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10
取付型自動巻取リール エヤーマックC ACUシリーズ
自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BK
メーカー近畿製作所(エアダスターガン)E-Valueエスコハタヤリミテッドハタヤリミテッドエスコ
通常価格4,7374,9352,07124,378 -18,943 -34,423 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
特性・用途該当なし-----
種類コイル-----
芯数(本)1-----
材質ウレタン-----
材質 ウレタンポリウレタン-----

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング