17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハタヤ エヤーマック

通常単価(税別)
66,02160,072
税込単価
72,62366,079
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。・引きヒモ付です。【用途】・自動車整備・...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

AXU-204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

ハタヤ エヤーマック ロゴ

1918年に創業し、この度100周年を迎えました。コードリール、作業用照明機器、エアーリール、ガスリールなどの開発・生産を行っています。様々な現場でハタヤ製品は活躍しております。

AXU-204の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
常用圧力(Mpa)
1.5
ホース内径(mm)
10
ホース外径(mm)
14
取付金具 一次側
HC-100Pカプラ付(1m)
取付金具 二次側
HC-100Sカプラ付
JANコード
4930510314754
トラスココード
370-2740
質量(g)
10500.0
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)
ホース全長(m)
20
奥行(mm)
181
高さ(mm)
437
幅(mm)
336
ホース内径×外径(mm)
10×14
ホース一次側全長(m)
1
ホース二次側全長(m)
20
使用圧力(MPa)
1.5
特長
高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
材質
-
ホース材質
編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 常用圧力(Mpa)

  • ホース内径(mm)

  • ホース外径(mm)

  • 取付金具 一次側

  • 取付金具 二次側

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • ホース全長(m)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • ホース一次側全長(m)

  • ホース二次側全長(m)

  • 使用圧力(MPa)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AXU-204

常用圧力

(Mpa)

ホース内径

(mm)

ホース外径

(mm)

取付金具 一次側

取付金具 二次側

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

ホース全長(m)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

ホース一次側全長(m)

ホース二次側全長(m)

使用圧力(MPa)

特長

材質

ホース材質

内容量

最小発注数量
1.5
10
14
HC-100Pカプラ付(1m)
HC-100Sカプラ付
4930510314754
370-2740
10500.0
本体:ABS樹脂
ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)
20
181
437
336
1
20
1.5
高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
-
編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,02160,072
( 66,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
・引きヒモ付です。
【用途】
・自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハタヤ エヤーマックの型番AXU-204のページです。 型番AXU-204に関する仕様情報を記載しております。
ハタヤ エヤーマックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハタヤ エヤーマック
ハタヤ エヤーパーツ 6.5×10mm ウレタンホース用プラグカプラ
取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10
取付型自動巻取リール エヤーマックC ACUシリーズ
オールステンホースバンド SGT-W4/9
エアリムーブサンダ用研磨ホイール
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドSK-11MRA
通常価格66,02165624,378 -18,943 -953 -3,300
通常出荷日1日目7日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
種類ホース・エアリールカプラホース・エアリールホース・エアリールその他関連用品その他関連用品
ホース内径×外径(mm)10×14-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング