17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールホースバランサー THB型

ツールホースバランサー THB型

通常単価(税別)
16,84317,100
税込単価
18,52718,810
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。・ウォ...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 接続口径(入力側)
    Rc 3/8
  • 接続口径(出力側)
    Rc 1/4
  • ストローク (m)
    1.3
  • ホース内径 (mm)
    8.5
  • ホース材質
    ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量

(kg)

質量

(kg)

最小発注数量
4560119620477
169-4651
3.5~5.0
2.1
1個
4560119620484
211-3759
5.0~6.5
2.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,100
( 18,810 )
4日目
16,843
( 18,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。
・ウォーム機能によりスプリング張力の微調整が可能となりました。
・ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールホースバランサー THB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールホースバランサー THB型
ENDO エアツールリール
ツールホースバランサー
ロータリー機構内蔵エアーリール
高圧エアホース
エアリール ホースなし
メーカー遠藤工業遠藤工業遠藤工業ハタヤリミテッドマキタE-Value
通常価格16,843-33,66221,704 -29,655 -14,5098,508
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目3日目4日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール-ホース・エアリール
接続口径(入力側)Rc 3/8-----
接続口径(出力側)Rc 1/4-----
ストローク(m)1.321.3---
ホース内径(mm)8.510----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング