17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”

通常単価(税別)
47,408
税込単価
52,149
通常出荷日:1日目

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品などのあ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    100
  • 電流・定格電流 (A)
    1.2
  • コード長さ (m)
    2
  • 消費電力 (W)
    120
  • 絶縁機能
  • 全長 (mm)
    270
  • 楕円運動数
    0〜12000回/分
  • JANコード
    4518484150228
  • トラスココード
    221-7651
  • 質量 (g)
    900
  • 特長
    衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品などのあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。 
  • セット内容
    自由加工パット:1本 先Rパット:1本 三角パット:1本 クランクパット:1本 サンドペーパー3種(#60、#100、#400各1枚) 接着剤:1本 マジック基布:1枚
  • 電源詳細
    AC100V

型番:

FSC-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSC-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
電源 (V)
100
電流・定格電流 (A)
1.2
コード長さ (m)
2
消費電力 (W)
120
絶縁機能
全長(mm)
270
楕円運動数
0〜12000回/分
JANコード
4518484150228
トラスココード
221-7651
質量(g)
900
特長
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品などのあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。 
セット内容
自由加工パット:1本 先Rパット:1本 三角パット:1本 クランクパット:1本 サンドペーパー3種(#60、#100、#400各1枚) 接着剤:1本 マジック基布:1枚
電源詳細
AC100V
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FSC-32
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,408
( 52,149 )
1日目

詳細情報

基本情報

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品などのあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”の型番FSC-32のページです。 型番FSC-32に関する仕様情報を記載しております。
曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲面・凹凸面研磨機“曲面フィンサンダー”
オービタルサンダ
電子ディスクサンダ S18V-100V
150ミリランダムオービットサンダ
防じんミニサンダ BO4565
ホイールサンダ
メーカー東京オートマックマキタHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマキタ
通常価格47,40827,49130,99831,54411,58248,588
通常出荷日1日目3日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源 (V)100AC100AC100単相100AC100AC100
電流・定格電流 (A)1.2610.67.92.111
コード長さ (m)22.52心・2.52.525
消費電力 (W)12057010107502001050
よく一緒に購入される商品

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング