17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型ハサミ(左曲りタイプ)

通常単価(税別)
4,452
税込単価
4,897
通常出荷日:1日目

従来品に比べコンパクトな設計です。小さなヘッドは非常に機能的で小さいR部やせまいスペースでの切断に最適...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    180
  • 切断能力:鉄板 (mm)
    1.2
  • 切断能力:ステンレス板 (mm)
    0.6
  • 適合替刃
    BA-10P・BA-50P・BA-150・BA−160E・BA-400-ON
  • JANコード
    4010220031490
  • トラスココード
    449-3931
  • 材質
    炭素工具鋼
  • 特長
    従来品に比べコンパクトな設計です。小さなヘッドは非常に機能的で小さいR部やせまいスペースでの切断に最適です。直きり左R用です。
  • 質量 (g)
    200

型番:

D15AL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D15ALの仕様・寸法情報

全長(mm)
180
切断能力:鉄板(mm)
1.2
切断能力:ステンレス板(mm)
0.6
適合替刃
BA-10P・BA-50P・BA-150・BA−160E・BA-400-ON
JANコード
4010220031490
トラスココード
449-3931
材質
炭素工具鋼
特長
従来品に比べコンパクトな設計です。小さなヘッドは非常に機能的で小さいR部やせまいスペースでの切断に最適です。直きり左R用です。
質量(g)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D15AL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,452
( 4,897 )
1日目

詳細情報

基本情報

従来品に比べコンパクトな設計です。小さなヘッドは非常に機能的で小さいR部やせまいスペースでの切断に最適です。直きり左R用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ハサミ(左曲りタイプ)の型番D15ALのページです。 型番D15ALに関する仕様情報を記載しております。
小型ハサミ(左曲りタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ハサミ(左曲りタイプ)
ロングタイプはさみ(刃先:左曲り)
剛力ハサミ MST-230
金属クラフト(直刃・曲刃)
金切バサミ ASR
切箸左用柳刃
メーカーベッセイベッセイマーベルアルスMCCコーポレーション盛光
通常価格4,4528,61310,8812,415 -4,14427,659
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
全長(mm)180280230160225290
切断能力:鉄板(mm)1.21.21.4以下0.50.60.5
切断能力:ステンレス板(mm)0.60.61.0以下0.30.60.4
適合替刃BA-10P・BA-50P・BA-150・BA−160E・BA-400-ON-----
JANコード4010220031490-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング