17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“クラフトチョキ”(万能型)

“クラフトチョキ”(万能型)

通常単価(税別)
2,171
税込単価
2,388
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

IV線からアルミ・銅・ブリキなどの薄板、プラスチック板のような硬いものからガーゼのような柔らかいものま...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    160
  • 刃長 (mm)
    40
  • 刃厚 (mm)
    2.5
  • 材質
    刃部:高炭素刃物鋼
  • 特長
    IV線からアルミ・銅・ブリキなどの薄板、プラスチック板のような硬いものからガーゼのような柔らかいものまでスムーズにカットします。長時間作業でも疲れにくい、進化したソフトグリップです。ハードクロムメッキです。
  • 質量 (g)
    50
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。
  • 園芸現場での作業から気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。 
  • 園芸分野では野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 
  • 工具分野ではIV線からアルミ・銅・ブリキなどの薄板、プラスチック板のような硬いものからガーゼのような柔らかいものまでスムーズにカットします。
  • 長時間作業でも疲れにくい、ソフトグリップを採用。
  • 刃部には錆や摩耗に強いハードクロームメッキを施しています。

メーカー紹介

“クラフトチョキ”(万能型) メーカーロゴ
明治9 年創業以来、アルスコーポレーションは堺刃物の伝統を活かし、常に新しい製品づくりに取り組んできました。

「優しく、より親切に」をスローガンに、使う立場で考える製品づくり、お買い上げいただいた後のメンテナンス、アフターケアなど、お客様の相談や要望に応える取組みを積極的に推進しています。 

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

付属品

仕様

RoHS?最小発注数量
ホワイト
4965280665508
381-8985
キャップ 耐水性に優れた名前シール
切断能力(アルミ板・プラスチック板):0.5mm 切断能力(VSF):1.25mm2
10
1個
レッド/ブラック
4965280665300
381-8993
キャップ 耐水性に優れた名前シール
切断能力(アルミ板・プラスチック板):0.5mm 切断能力:(VSF):1.25mm2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,171
( 2,388 )
1日目
2,171
( 2,388 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

IV線からアルミ・銅・ブリキなどの薄板、プラスチック板のような硬いものからガーゼのような柔らかいものまでスムーズにカットします。長時間作業でも疲れにくい、進化したソフトグリップです。ハードクロムメッキです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“クラフトチョキ”(万能型)のレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
ワイヤー線の切断
5
満足度:5.0
ワイヤー線(φ0.2)の切断用に購入。赤を購入 問題なく切れる。 特に不満なし。
3人が参考にしています。
ワイヤー放電加工機
5
満足度:5.0
ワイヤ放電加工機のワイヤー線カットのレビューを参考に購入しました。綺麗にカットできて満足です。
0人が参考にしています。
一般・スペーサーカットなど
3
満足度:3.0
万能型なので、購入しました。しかしながら0.1のシムスペーサーをカットしたら刃がすぐ欠けてしまい、残念です。
0人が参考にしています。
作業現場でのシクネスゲージカットに使用
4
満足度:4.0
作業現場で使用する、シクネスゲージをカットする際に 使用しています。 こちらは丈夫で切れ味が良く、また刃こぼれも少ない...もっと読む
0人が参考にしています。
シムテープ切り
4
満足度:4.0
0.01~0.05mmのシムテープを切る際に使用しています。 金切りばさみよりこちらの方が、切り易いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“クラフトチョキ”(万能型)
万能ハサミ
万能バサミ
倍力万能バサミ PMU
ステンレス製万能バサミ SUSMU
FUN CRAFT(金属万能工作用)
メーカーアルスバーコMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション近正
通常価格2,1714,5973,37511,6977,2313,226
通常出荷日在庫品1日目〜2日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)160190210240210190
刃長(mm)404543404342
刃厚(mm)2.5-----
材質刃部:高炭素刃物鋼-----
特長IV線からアルミ・銅・ブリキなどの薄板、プラスチック板のような硬いものからガーゼのような柔らかいものまでスムーズにカットします。長時間作業でも疲れにくい、進化したソフトグリップです。ハードクロムメッキです。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング