17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)“ダクトプラニッパ”

通常単価(税別)
11,47112,126特別価格
税込単価
12,61813,339特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。配線ダクトの開口作業。樹脂製品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじカッター
  • 全長 (mm)
    260
  • 刃幅 (mm)
    21.5
  • 特長
    配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。
  • 用途
    配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番呼び寸法実寸法(全長)ab質量(g)切断能力(φ)
樹脂
DK5525026021.555.05308.0
DK6525026021.565.05058.0

外形図

(メリー印)“ダクトプラニッパ” 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

(メリー印)“ダクトプラニッパ” 使用事例-1

(1)最初にニッパの刃の届くところまで切断します
(2)残りの部分を図のようにして切断します

(メリー印)“ダクトプラニッパ” 使用事例-2

奥深い場所の切断もできます。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • a(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

a

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
55
4953881343666
400-5368
530
10
1個
65
4953881344168
342-9270
505
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,4717,972
( 8,769 )
1日目
12,1268,075
( 8,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)“ダクトプラニッパ”のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
制御盤ダクト通し穴拡大
4
満足度:4.0
以前は電線用ニッパで切断していましたが 同製品をを使うようになってからは、切り口がきれいなり、 作業性も大幅に向上しまし...もっと読む
0人が参考にしています。
盤内ダクト切断に
5
満足度:5.0
制御盤内のダクトを切断するのに使用。 大きさも重さも切れ味もベストです。
0人が参考にしています。
ダクト爪切り
5
満足度:5.0
やはり、ダクトの爪切りは、こちらが一番でしょう。 非常に使いやすく、他社製品より頑丈で長持ちしそうです。
0人が参考にしています。
ダクトの開口部
5
満足度:5.0
さすが専用工具という感じで開口部が簡単に作れる。 今までと比べて格段に楽になった。 盤を作るなら持っているべき。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)“ダクトプラニッパ”
モクバ印 ベンダー付鉄筋カッター
万能バサミ
ストロング万能はさみ SST-220AD
ダクトカッター TC100
“ロングクラフト”(直刃)
メーカー室本鉄工MOKUBATRADSK-11東洋技研アルス
通常価格11,471-32,8791,7243,21118,7883,145
通常出荷日1日目1日目39日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプねじカッター鉄筋カッターその他その他その他ねじカッター
全長(mm)2601100183210270190
刃幅(mm)21.5-----
特長配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。-----
用途配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング