17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アンギュラーカッター AC600

アンギュラーカッター

通常単価(税別)
14,50313,732
税込単価
15,95315,105
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

先端刃部に角度が付いているため、床面、壁面から出ている鉄筋等を根元から切断できます。

  • 商品タイプ
    鉄筋カッター
  • 切断能力:HRB80軟線
    φ10
  • 全長 (mm)
    600
  • 切断能力:HRC40硬線
    φ8
  • JANコード
    4953830006048
  • トラスココード
    441-8450
  • 質量(g)
    2800
  • 特長
    先端刃部に角度が付いているため、床面、壁面から出ている鉄筋等を根元から切断できます。
  • 仕様
    刃部曲がり角度:30度

型番:

AC600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

刃部形状

AC600の仕様・寸法情報

商品タイプ
鉄筋カッター
切断能力:HRB80軟線
φ10
全長(mm)
600
切断能力:HRC40硬線
φ8
JANコード
4953830006048
トラスココード
441-8450
質量(g)
2800
特長
先端刃部に角度が付いているため、床面、壁面から出ている鉄筋等を根元から切断できます。
仕様
刃部曲がり角度:30度
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,50313,732
( 15,105 )
1日目

詳細情報

基本情報

先端刃部に角度が付いているため、床面、壁面から出ている鉄筋等を根元から切断できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンギュラーカッターの型番AC600のページです。 型番AC600に関する仕様情報を記載しております。
アンギュラーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンギュラーカッター
モンスターニッパ
強化ガスホースカッター
帯鉄カッター
Cチャンカッター
メタルスニップス
メーカーヒットヒットヒットヒットフジ矢TRAD
通常価格14,50315,71034,1807,551 -25,2481,990
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目5日目
商品タイプ鉄筋カッターボルトカッター鉄筋カッター鉄カッターボルトカッターその他
切断能力:HRB80軟線φ10φ7以下mm----
全長(mm)600450500-550255
切断能力:HRC40硬線φ8-----
JANコード4953830006048-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング